Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Modulare Vorrichtungssysteme
Positionierelemente
AMF 6363-**-057-1 - Auflage-Zentrierstück
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Modulare Vorrichtungssysteme
Positionierelemente
AMF 6363-**-057-1 - Auflage-Zentrierstück
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88641
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Artikel-Nr.
ARTNR
Größe
GR
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Anschlagmaß
D2 [mm]
Auflagemaß
H [mm]
Gewicht
GEW [g]
E [mm]
L [mm]
Gewinde
M [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
1
2
88641
6363-12-057-1
12
16
30
16
30
105
12
40.5
12
24
11
9
84662020
4020772088644
ja
nein
14.06.2023
ja
88658
6363-16-057-1
16
22
40
22
40
250
13
52.5
16
32
14
13
84662020
4020772088651
ja
nein
14.06.2023
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6363-**-057-1
Bestellnummer
88641
Kurztext
Auflage-Zentrierstück
Letzte Änderung
04.12.2025 08:55:49
Einheit
Schlagworte
Vorrichtungssysteme
Klassifikationen
Nach Kategorien
Clamping_Technology Spanntechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
88641
GTIN-Code
4020772088644
Zolltarifnummer
84662020
Zertifikat REACH
ja
Zertifikat RoHS
ja
Wartungsintervalle
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)